Framemontage voor T8-verbindingsmallasser, stroom


Framemontage voor T8-verbindingsmallasser, stroom
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Vervangend lasapparaatframe voor T8 verbindingslasapparaten
- Inclusief frame met maldeksel, malgreep, malreiniger en aansteker
Specificaties
Railtype | 85 lb tot 141 lb T-railsecties |
Hechtverbindingsstijl | C |
Brochure
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.