Verbindingsband T6 matrijslasframe, signaal
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Verbindingsband T6 matrijslasframe, signaal
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Vervangend lasapparaatframe voor T6 verbindingslasapparaten
- Inclusief frame met maldeksel, malgreep, malreiniger en aansteker
Specificaties
| Railtype | T-railsecties van 85 lb tot 141 lb |
Brochure
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.