Geïsoleerde rail signaal Bondstrand
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Geïsoleerde rail signaal Bondstrand
Details
Bronnen
Video
Kenmerken
- Zeer flexibel en bestand tegen slijtage door vibratie
- Geschikt voor mechanische of gecomprimeerde verbindingen en nVent ERICO Cadweld gelaste verbindingen
- Isolatie geproduceerd uit 600 volt-geclassificeerd PVC
- Er zijn twee isolatiediktes beschikbaar: 4/64" (0,063", 1,6 mm) en 6/64" (0,094", 2,4 mm)
- Voldoet aan of overschrijdt aanbevelingen en ontwerpcriteria zoals beschreven in AREMA® handleiding, onderdelen 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 en 10.3.12
Specificaties
Brochure

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.