Geïsoleerde geleider voor bescherming van het windturbineblad
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Geïsoleerde geleider voor bescherming van het windturbineblad
Details
Bronnen
Kenmerken
- Isolatie koude buigtest volgens UL® 758
Specificaties
| Type geleider | Smooth Weave |
| Brandbaar vermogen | UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1 |
| Bedrijfstemperatuur | -40 to 105 °C |
| Bedrijfstemperatuur | -40 to 221 °F |
Brochure
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.