Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH36197.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Geïsoleerde geleider voor bescherming van het windturbineblad

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Type geleider Smooth Weave
Brandbaar vermogen UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1
Bedrijfstemperatuur -40 to 105 °C
Bedrijfstemperatuur -40 to 221 °F
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy