Kit met gelijmde clip
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kit met gelijmde clip
Details
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Door gelijmde railklemmen hoeven er geen gaten worden geboord voor ondersteuning als de klemmen moeten worden bevestigd, waardoor de integriteit van de ondersteuning wordt gerespecteerd en de veiligheid wordt verbeterd
- Geen gereedschap nodig; voorafaangebrachte, hard-verbindende lijm maakt de installatie gemakkelijk en efficiënt
- Bestand tegen corrosie-veroorzakende middelen, waaronder UV, weersomstandigheden, olie, vetten, benzine, oplosmiddelen, regen en water
- Helpt de levensduur van de bevestigde kabel te verlengen, waardoor de totale projectkosten worden verlaagd
- Veelzijdige voet geschikt voor verschillende formaten klemmen voor verschillende formaten geleiders en is te gebruiken in toepassingen in de lengte of horizontaal
- Elke set bevat een verpakking met lijm geschikt voor een 10,1 oz. (300 ml) doseerpistool
- Doseerpistool niet inbegrepen
Specificaties
| Temperatuur | -40 to 199 °F |
| Temperatuur | -40 to 93 °C |
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.