ESE-tester, i-serie
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        ESE-tester, i-serie
De nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE)-tester van de I-serie is ontworpen om snel de integriteit van alle nVent ERICO System 1000 ESE-terminals, SIXXi-modellen te testen. Eenvoudig identificeerbare, kleurgecodeerde testresultaten worden weergegeven in de onafhankelijke tester die werkt op een standaard batterij van 9 volt. In geval van een defecte batterij wordt een onderbroken signaal weergegeven om aan te geven dat de batterij moet worden vervangen, waardoor uitvaltijd en kostbare uitval worden voorkomen. In combinatie met de telescopische paal van de nVent ERICO ESE-tester kunt u de ESE-luchtterminal op een hoogte tot 10 meter bereiken.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Toepassingsafbeeldingen
          
          
        
        
                                            Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Kenmerken
- Lichtgewicht en draagbaar
 - De handheld testunit meet snel het circuit van de ESE-luchtterminal met pulsen
 - Kleurgecodeerde geleiderkabels voor aansluiting op de ESE-luchtterminal
 - Bevat twee krokodillenklemmen voor een goede pasvorm op de ESE-luchtterminal
 - Knipperende, kleurgecodeerde LED-meldingen die de testresultaten van de ESE-luchtterminal aangeven
 - Ledscherm geeft de batterijstatus en herinneringen voor vervanging van zorgverleners aan
 - Responstijd van ongeveer zes seconden voor een gestabiliseerde meting
 - Extreem eenvoudig te bedienen: aansluiten, indrukken, vasthouden, aflezen
 - Inclusief draagkoffer voor meer bescherming
 
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.