Alleen kabel naar web van railmal, Signaal, 1" lip-verbindingsklemstijl, Verbindingsstreng van 3/16", Linkerhand
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Alleen kabel naar web van railmal, Signaal, 1" lip-verbindingsklemstijl, Verbindingsstreng van 3/16", Linkerhand
Catalogusnr# SBB200CLH
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Vervangende mal die is ontworpen voor de installatie van spoorstroomkringen en brugverbindingen naar de neutrale as
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.