DT1 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse I+II 12,5 kA, 2+0 modus
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
DT1 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse I+II 12,5 kA, 2+0 modus
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Compact ontwerp, maar hoog belastbare insteekmodule met een minimale DIN-railbreedte
- Externe back-upzekering is niet nodig tot 315 A (alleen IEC)
- Borgclip voor verbeterde bestendigheid tegen mechanische trillingen en schokken
- Statusindicatie met rood/groen en wisselcontacten standaard voor monitoring op afstand
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
CE, ERICO DT1 Series
English
EN 61643-11
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.