Kabel naar Web van rail T21 compleet lasapparaat, signaal
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kabel naar Web van rail T21 compleet lasapparaat, signaal
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Complete rechtshandige of linkshandige weblasconstructie ontworpen voor de installatie van trackcircuits en brugverbindingen met de neutrale as van 85 naar 141 lb. rail
- Is inclusief malreiniger en vuursteen
Specificaties
| Railtype | T-railsecties van 85 lb tot 141 lb |
Brochure
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.