Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH37589.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Kabel naar staal

Grafietmallen van nVent ERICO Cadweld zijn ontworpen en ontwikkeld voor duizenden soorten verbindingen en geleidercombinaties.

Lees meer Minder lezen
  • UL
  • cUL
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
W-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* Slijtplaten Vermindert mechanische slijtage van mallen bij kabelinvoerpunten
XX Malfamilie
X Prijssleutel
XX Geleidercode
LH Lasuiteinde LH = las aan linkeruiteinde geleider
RH = las aan rechteruiteinde geleider
(Alleen voor HG-, VL, en VN-mal-families)
XX Formaat pijp
L* Gespleten smeltkroes Het gegoten gedeelte is gesplitst op mallen met horizontale opening voor eenvoudiger reiniging
M* Alleen mal
* Leeg als geen
Toepassingsafbeeldingen Bronnen Video
Type VB, Cable to Steel Beam - nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

Type HA, Cable to Steel - nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

Type HS, Cable to Steel - nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

Type HT, Cable to Steel Horizontal Tap to Steel - nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections

Play

Type VF, Cable to Steel - nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

Type VV, Cable to Steel - nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy