Kabel naar metalen bevestiging
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        Kabel naar metalen bevestiging
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Kenmerken
- Biedt verbinding met schroefdraad voor bliksemgeleiders
 - Kan worden gebruikt met Steel Yoke voor montage over stalen stapelbanden
 
Specificaties
Brochure
Certificeringen
        E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 96
    
      
        E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/CAN/UL 96
    
      - Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.