Kabel naar kabel, hoogspanning
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kabel naar kabel, hoogspanning
nVent ERICO Cadweld hoogspanningskoperverbindingen bieden alle voordelen die u van exotherme verbindingen gewend bent. nVent ERICO Cadweld-verbindingen hebben een draagvermogen dat gelijk is aan de geleiders die ze verbinden en zullen nooit losraken of corroderen. De nVent ERICO Cadweld-hoogspanningslasopstelling maakt gebruik van een uniek rookfiltersysteem op basis van keramische vezels dat vonken voorkomt en minimale rook produceert, maar ook stof en andere emissies tot een aanvaardbaar blootstellingsniveau reduceert, zelfs bij gebruik in ongeventileerde kleine ruimten en kabeltunnels.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Vormt een permanente, lageweerstandverbinding
- Geeft een moleculaire verbinding
- Exothermische verbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn met dezelfde stroomcapaciteit als de geleider uitgevoerd
- Draagbaar installatiemateriaal waarvoor geen externe energiebron nodig is
- Installateurs kunnen eenvoudig worden opgeleid om exothermische verbindingen van nVent ERICO Cadweld te maken
- Verbindingen kunnen visueel worden geïnspecteerd
- Vonker vereist voor de ontsteking
Specificaties
| Verbindingstype | Koperen kabel naar koperen kabel |
| XX-XXX-M | ||
| XX | Malfamilie | |
| XXX | Geleidercode | |
| M* | Alleen mal | |
* Leeg als geen
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.