Universeel constructiehulpstuk
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        Universeel constructiehulpstuk
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
    
  
      
    
              
  
        
                                            Toepassingsafbeeldingen
          
          
        
        
                                            Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- Met dit universeel ontwerp kan een product direct op beton, hout, traliespanten of I-balken worden bevestigd
- Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels
- Gebruik voor zowel overlangse als zijwaartse stabilisatiebeugeltoepassingen
- Combineerbaar met 25 mm t/m 50 mm pijp en 6 mm hoekijzer om voorraad te verminderen
- Middelste bout hoeft niet vastgezet te worden
- Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen
- Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021
Specificaties
| Draagvermogen naar UL | ||
| Onderdeelnummer | Diagonaalsteun | Classificatie | 
| CSBUNIV050EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 6094 N | 
| CSBUNIV075EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 8896 N | 
| Laadvermogen volgens FM | |||||
| Ondersteuningstype | Formaat pijp | Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| Pijp | N/A | 7,205 N | 10,230 N | 12,545 N | 13,965 N | 
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
        AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
      
      
              
          English
        
      
          
      NZS 4515:2009
    
      
        cUL VGMY7.EX3956
      
      
              
          English
        
      
          
      ULC/ORD-C203A
    
      
        cUL VGMY7.EX3956
      
      
      
          
      ULC/ORD-C203A
    
      
        UL VGMY.EX3956
      
      
              
          English
        
      
          
      UL 203A
    
      
        UL VGMY.EX3956
      
      
      
          
      UL 203A
    
      
        FM Approved, Seismic 
      
      
              
          English
        
      
          
      FM 1950-2013
    
      
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.