TBHK Trapezoidal Deck Hanger
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
TBHK Trapezoidal Deck Hanger
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Er zijn een aparte kruiskopbout en moer nodig
- Gebruik TDHP-perforatiegereedschap om gat in plaat te stansen
Specificaties
| Plafonddikte | Statische belasting F |
| 0,63 mm - 0,70 mm | 600 N |
| 0,71 mm - 0,80 mm | 700 N |
| 0,81 mm - 1,00 mm | 800 N |
| 1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N |
| 1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N |
| > 1,50 mm | 1500 N |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.