Veermoer met veer, kanaal type C
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Veermoer met veer, kanaal type C
Details
Bronnen
Kenmerken
- Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen
- Eenvoudige installatie dankzij de veer
Specificaties
| Veiligheidsfactor statische belasting | 3:01 |
| Uittreksterkte | |||
| Onderdeelnummer | Profieldikte | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
| SPRCM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| SPRCM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| SPRCM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| SPRCM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
Brochure
Casestudy
Catalogus
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.