Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH20213.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Standaard universele zwenkbeugel

Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Afwerking Gegalvaniseerd
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Draagvermogen naar UL
Onderdeelnummer Lateraal Longitudinaal
Sch 10/ Sch 40 pijp KS D 3507/ KS D 3562 pijp Sch 10/ Sch 40 pijp KS D 3507/ KS D 3562 pijp
CSBSTU0250 8896 N 8896 5782 N 3025
CSBSTU0300 7117 N N/A 3114 N N/A
CSBSTU0400 8896 N N/A 5782 N N/A
CSBSTU0500 8896 N N/A 5782 N N/A
CSBSTU0600 4893 N N/A 4893 N N/A
CSBSTU0800 8896 N 8896 N 6094 N 6094 N
CSBSTU1000 8895 N 8896 N 8385 N 8385 N
Laadvermogen volgens FM (EN 10255 L, EN10255 M en EN 10255 H leidingen)
Onderdeelnummer Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak
Lateraal Longitudinaal
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBSTU0100xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0125xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0150xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0200xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0250xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0300xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0400xx 6985 N 9875 N 12100 N 13480 N 6895 N 6185 N 7475 N 8320 N
CSBSTU0500xx 6985 N 9875 N 12100 N 13480 N 6895 N 6185 N 7475 N 8320 N
CSBSTU0600xx 8805 N 12500 N 15300 N 17080 N 6540 N 5205 N 6270 N 6985 N
Laadvermogen volgens FM (4.8 mm muur- en EN 10255 H-leidingen)
Onderdeelnummer Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak
Lateraal Longitudinaal
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBSTU0800xx 9075 N 12855 N 15745 N 17570 N 5340 N 7560 N 9295 N 10365 N
CSBSTU1000xx 9075 N 12855 N 15745 N 17570 N 5340 N 7560 N 9295 N 10365 N
Draagvermogen naar UL (geregistreerd voor buizen)
Onderdeelnummer Sch 10-pijp Sch 40-pijp
CSBSTU0100 2914 N 2914 N
CSBSTU0125 2914 N 2914 N
CSBSTU0150 2914 N 2914 N
CSBSTU0200 2910 N N

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen CAD
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop