Aardbevingsbestendige systemen
Voor het waarborgen van de beschikbaarheid en werking van veiligheidssystemen na een aardbeving, bevatten veel bouwvoorschriften en gedragscodes voor de bedrijfstak nu eisen ten aanzien van het ontwerp en de installatie van seismische stabilisatiebeugels voor niet-structurele componenten zoals sprinklers, mechanische, elektrische en leidingsystemen. De innovatieve lijn van nVent CADDY-ondersteuningssystemen is ontworpen om sprinklersystemen te vrijwaren van schade na een seismische gebeurtenis en om waterschade te beperken als gevolg van lekkages en breuken.
nVent CADDY-ondersteuningssystemen voorzien aannemers van hoogwaardige en degelijke oplossingen waaronder starre ondersteuningen, kabelantislingersystemen en draadstangverstevigers.
Kenmerken
- Snelle en gemakkelijke installatie
- Lager totaal geïnstalleerde kosten
- Voldoet aan de vereisten van NFPA® 13
- cULus® geregistreerd
- FM® goedgekeurd
- OSHPD® vooraf goedgekeurd
- Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021
Producten | 32 resultaten (86 artikelen)

nVent CADDY Quick Clip draadstang versteviger
Bevestigingsklip om draadstangen doormiddel van strut profielen te beschermen tegen breuk bij aardbevingen. Gereedschapsloos te installeren.

Hydraulisch persgereedschap met accu
Elektrisch krimpgereedschap met batterij voor moeiteloos en consistent felsen.

Ovale krimpmof
Krimpmof gebruikt om de kabel van het seismische anti-sligersysteem op zijn plaats te vergrendelen.

Antislingerbevestiging, montage met getapt gat
Bevestigt de draadstang aan constructie met binnendraad.

Quick Grip jr. zijwaartse antislingersteun
Seismische brace tussen twee pijpen, gebruikt voor laterale beweging van de pijp te voorkomen.

Verstelbare I-balk adapter
Telescopische adapter met een houderstrip om een seismische beugel aan een stalen flens te bevestigen.

Universele positioneerclip
Bevestigt kabel aan de structuur of aan draadstang.

Quick Grip zijwaartse antislingersteun
Seismische brace tussen twee pijpen, gebruikt voor laterale beweging van de pijp te voorkomen.

Universele positioneerclip, met sleuven
Seismische hulpstukken die kabelbeugels (staalkabelbeugels) verbinden met structuren, draadstangen aan trapeze of apparatuur. De uitvoering met gleuf is ideaal ter bevestiging aan bestaande stangen met schroefdraad.

I-balkbevestiging
Balkbevestiging voor montage aan I balken van systemen die installaties moeten beschermen tegen willekeurige beweging tijdens aardbevingen.

Schanierbeugel voor trapeze, strut versteviging
Verstevigd trapeze-structuren vanaf de draadstangen. Mogelijkheid om achteraf te plaatsen (retrofit), geschikt voor verschillende maten draadstangen.

Wandbevestigingsclip
Elimineert loswrikken op bevestigingsmiddelen en ankers.