I-Beam Attachment
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
I-Beam Attachment
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels
- Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen
- Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021
Specificaties
| Draagvermogen naar UL | ||||
| Onderdeelnummer | Constructiebevestiging | Flensdikte | Diagonaalsteun | Toegestane belasting |
| CSBBC075 | CSBUNIV050 | 6 - 19 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
| CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 3025 N | |||
| CSBNPC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 3025 N | |||
| Draagvermogen naar UL | ||||
| Onderdeelnummer | Constructiebevestiging | Flensdikte | Diagonaalsteun | Toegestane belasting |
| CSBBC075 | CSBUNIV050 | 6 – 19 mm | DN25 - DN50 sch. 40 NPS | 3025 N |
| CSBURC12 | 6 – 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 3025 N | |||
| CSBNPC12 | 6 – 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 3025 N | |||
| Laadvermogen volgens FM | |||||
| Ondersteuningsrichting naar de structuur | Formaat pijp | Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| Parallel | n.v.t. | 7.210 N | 7.610 N | 4.490 N | 4.940 N |
| Loodrecht | n.v.t. | 5.290 N | 7.470 N | 5.160 N | 5.690 N |
Casestudy
Catalogus
Flyer
Certificeringen
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.