Quick Grip zijdelingse zwenkbeugel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Quick Grip zijdelingse zwenkbeugel
De Quick Grip zijwaartse beugel, onderdeel van de nVent CADDY-lijn voor sprinklerbeugelsystemen van nVent, is ontworpen om installaties te vereenvoudigen bij het bevestigen van de service-pijp voor seismische of andere catastrofale gebeurtenissen. Het innovatieve ontwerp voor snelle bevestiging van starre ondersteuningen aan dienstleidingen spaart tijd en geld.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Makkelijke tweestaps installatie sluit extra stap tussen structuur en leiding uit
- Werkt met 25 mm en 32 mm pijpen om voorraad te verminderen
- De gele uiteinden geven een visuele indicatie dat de bouten correct zijn aangedraaid
- Makkelijk te installeren met een slagmoersleutel vanaf de onderzijde
- Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen
- Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021
Specificaties
| Voltooien | Gegalvaniseerd |
| Materiaal | Staal |
| Draagvermogen naar UL | ||||
| Onderdeelnummer | Lateraal | |||
| Sch 10/Sch 40-pijp | Bull Moose Eddy pijp | Wheatland Mega-Flow pijp | Youngstown Fire-Flo pijp | |
| CSBQG0250 | 6672 N | 6672 N | 6672 N | 6672 N |
| CSBQG0300 | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N |
| CSBQG0400 | 6672 N | 6672 N | 6672 N | 6672 N |
| CSBQG0500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CSBQG0600 | 6227 N | N/A | 6227 N | N/A |
| CSBQG0800 | 6227 N | N/A | N/A | N/A |
| Laadvermogen volgens FM | |||||
| Onderdeelnummer | Leidingmaat pijp | Lateraal | |||
| Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak | |||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG | EN10255 L (Dunwandig) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N |
| EN10255 M (10) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N | |
| EN10255 H (40) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N | |
| CSBQG0300EG | EN10255 L (Dunwandig) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N |
| EN10255 M (10) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| EN10255 H (40) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| CSBQG0400EG | EN10255 L (Dunwandig) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N |
| EN10255 M (10) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| EN10255 H (40) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| CSBQG0600EG | EN10255 L (Dunwandig) | 3870 N | 5470 N | 6715 N | 7515 N |
| EN10255 M (10) | 3870 N | 5470 N | 6715 N | 7515 N | |
| EN10255 H (40) | 4315 N | 6095 N | 7475 N | 8320 N | |
| CSBQG0800EG | 4.8 mm (wanddikte) | 3515 N | 4940 N | 6050 N | 6760 N |
| EN10255 H (40) | 3515 N | 4940 N | 6050 N | 6760 N | |
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.