Plastic kabelklem
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Plastic kabelklem
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Indruk installatie van elektriciteitsbuis
- Niet-vlamverspreidend volgens IEC 61386-25
- Geslaagd voor de gloeiende/hetedraadtest bij 650°C volgens EN 60695-2
- Halogeenvrij
- UV bestendig
- Halogeenvrij
- UV bestendig
Specificaties
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
IEC CB, EC UVB cert
English,French
IEC 61389-25 IEC6138-1
IEC CB EC cert
English,French
IEC 61389-25 IEC6138-1
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.