Lichte plafondbeugel voor PEMSA draadkabelgoot


Lichte plafondbeugel voor PEMSA draadkabelgoot
Details
Bronnen
Kenmerken
- Ideaal voor gootbreedtes tot 150 mm
- Zijdelingse toegang voor kabelinstallatie
- Snelle en veilige “click” installatie
- Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding
Specificaties
Brochure
Certificeringen
UKCA, CADDY EU WBT S UKCA_W_SOP_LG_TECHO
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.