PEMSA Wire Basket Tray Bolt Croppers


PEMSA Wire Basket Tray Bolt Croppers
Details
Bronnen
Kenmerken
- Lightweight and easy to use
- The asymmetrical cut allows cutting right next to the cross wire, facilitating the use of connectors for directional changes or to connect other tray sections
Specificaties
Certificeringen
CE, CADDY WBTBOLTCUT UE_W_TENAZA
English
LVD 2014/35/UE, EN 61537
UKCA, CADDY WBTBOLTCUT UKCA_W_TENAZA
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.