nVent CADDY Speed Link SLK met Y-Toggle
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Speed Link SLK met Y-Toggle
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en 2 voorgemonteerde tuimelankers
- Verankert zich in de montage gaten van een veelvoud van bouwelementen of apparaten
- Ideaal voor het afhangen van verlichtingsarmaturen
Specificaties
| Diameter van de draadkabel | 1.5 mm |
| Veiligheidsfactor statische belasting | 5:01 uur |
| Voltooien | Gegalvaniseerd |
| Voldoet aan | SMACNA HVAC-DCS |
| Dikte (T) | 1/2" |
| Breedte (W) | 3/4" |
| Hoogte (H) | 2.15" |
| Dikte (T) | 12.5 mm |
| Breedte (W) | 19 mm |
| Hoogte (H) | 55 mm |
| Hoek (a) | 90 ° Max |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.