nVent CADDY snelheidslink LD met haak
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY snelheidslink LD met haak
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde haak
- De haak past in een hele reeks nVent CADDY bevestigingsklemmen
- Bevestiging aan een constructie gebeurt eenvoudigweg door een lus te maken met de kabel omheen de aanwezige balken en de haak vervolgens aan de kabel in te haken
- Eenvoudig te verwijderen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden
- Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat
- Stop de kabel door het montagegat en gebruik de haak als een eindstop
Specificaties
| Diameter van de draadkabel | 1.5 mm |
| Veiligheidsfactor statische belasting | 5:01 uur |
| Materiaal | Roestvrij staal 304 (en 1,4301) |
| Breedte (W) | 1/2" |
| Hoogte (H) | 3/4" |
| Breedte (W) | 12.7 mm |
| Hoogte (H) | 19 mm |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.