nVent CADDY Speed Link Catenary Locking Device
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Speed Link Catenary Locking Device
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Unieke "Duw / trek", sleutelloze ontgrendeling maakt bijstellen eenvoudig en snel
- De kabelklem is compact en discreet
- Dankzij de kabelspreidingshoek van 60 graden is het mogelijk de klem dichter in de buurt van de constructie te plaatsen
- Het ontgrendelingssysteem is eenvoudig hanteerbaar, zelfs met handschoenen
Specificaties
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad






- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.