Kabelspoel voor nVent CADDY Speed Link Catenary
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kabelspoel voor nVent CADDY Speed Link Catenary
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Wordt gebruikt om horizontale overspanningen met aangepaste lengte met twee kabelklemmen te installeren
- Haspel met nVent CADDY Speed Link kabel
- Hoge kwaliteit stalen kabel, opgebouwd uit 7 bundels van 19 strengen elk.
Specificaties
| Afwerking | Hot-dip gegalvaniseerd |
| Materiaal | Staal |
| Horizontale installatie | ||
| Voorspanning | 1,000 N | 450 N |
| Statische belasting 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Statische belasting 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Statische belasting 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Verticale installatie | ||
| Statische belasting 4 (F4) | 4,440 N | |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad






- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.