nVent CADDY Rod Lock veerstalen pendelhanger met flens clip


nVent CADDY Rod Lock veerstalen pendelhanger met flens clip
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Ophanging van draadstangen vanaf balkflenzen
- Pendel kan draaien om zo een verticale afhanging te garanderen
- Vereist enkel een hamer om te installeren
- Dankzij het eenvoudige "druk-en-klaar" -ontwerp kunnen installateurs de draadstang eenvoudig door het montagegat duwen en deze zo onmiddellijk vastzetten
- Geprefabriceerde modules kunnen gemakkelijk worden opgetild en op hun plaats worden vergrendeld, waardoor tijd en geld wordt bespaard
- Werkt met licht beschadigde schroefdraad en kleine bramen aan draadstanguiteinden
- Ontwerp bevat een ontgrendelingsmechanisme dat doormiddel van een tang wordt geactiveerd
Specificaties
Afwerking | nVent CADDY Armour |
Materiaal | Verenstaal |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239



- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.