nVent CADDY piramide voor licht gebruik ondersteuningsset voor apparatuur, basis met 4 stijlen
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        nVent CADDY piramide voor licht gebruik ondersteuningsset voor apparatuur, basis met 4 stijlen
De Vent CADDY Pyramid Light-Duty apparaatondersteuningsset biedt aannemers een snelle en eenvoudige manier om HVAC Mini Split-units op daken te installeren. Gebruik met Uitbreidingsset voor nVent CADDY Pyramid Light-Duty apparaatondersteuningsframe voor het koppelen van meerdere HVAC-units. Het unieke ontwerp van de bevestigingsklemmen/het frame zorgt voor een flexibelere en efficiëntere installatiemethode, waardoor aannemers tijd, geld en ruimte besparen.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Toepassingsafbeeldingen
          
          
        
        
                                            Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Gerelateerde producten
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Kenmerken
- Installatie van dit systeem kost 80% minder tijd dan bij gebruik van andere in de handel verkrijgbare varianten
 - Hoogte verstelbaar van 305 mm tot 457 mm , waardoor het gebruik van meerdere eenheden niet nodig is
 - Dankzij de grotere verstelbaarheid kunnen stangen flexibel worden verplaatst en kan de set naar behoefte worden verschoven
 - De uitbreidingsset maakt eindloze koppelingen mogelijk en biedt voormontagemogelijkheden
 - Verdeelt gelijkmatig de last en voorkomt beschadiging van het dakmembraan met nVent CADDY voeten van PEK-foam
 - Verdeelt gelijkmatig de last en voorkomt beschadiging van het dakmembraan met nVent CADDY voeten van PEK-foam
 - Thermisch verzinkte constructie en ijzerwaren bieden superieure corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen
 
Specificaties
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad


- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.