Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH39438.eps image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Uittreksel uit toegestane servicevoorwaarden van ETA-09/0313
Meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen
Onderdeelnummer Gescheurd beton C20/25 Niet-gescheurd beton C20/25 Standaard inbouwdiepte
SCMND 1.4 kN 1.4 kN 45 mm

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen CAD
Video
nVent CADDY oplossingen voor bevestiging in beton

Play

nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY spreidanker

Play

nVent CADDY Light Duty Expansion Anchor

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop