Verbeterde nVent-CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip met stang/draadklem
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Verbeterde nVent-CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip met stang/draadklem
Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Rod/Wire Clip allows for quick attachment to threaded rod or wire without screws or special tools. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Assemblage zonder gereedschap
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Specificaties
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.