Easy Snap Kabelbeschermtule


Easy Snap Kabelbeschermtule
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Biedt 360° bescherming voor kabel, elektriciteitsbuis, leidingwerk en sprinklerkanalen bij doorvoer door metal stud
- Klik één doorvoerwartel in standaard 34 mm ter plaatse gestanst gat, of klik er twee aan elkaar vast in een in de fabriek gestanst gat van welke vorm dan ook
- Doorvoerwartel kan worden gesplitst voor gebruik in bestaande installaties
- Voldoet aan UL® 2043 en geschikt voor gebruik in luchtbehandeling(plenum) ruimtes
Specificaties
Brochure
Casestudy
Catalogus
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.