Cantilever-arm met E0L-kanaal
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Cantilever-arm met E0L-kanaal
Details
Bronnen
Kenmerken
- Geperforeerd, koud gerold
- Achterplaat met sleuven
Specificaties
| Afwerking | Gegalvaniseerd |
| Materiaal | Staal |
| Dikte (T) | 0.05" |
| E | 0.16" |
| Gatgrootte (HS) | 0.41" |
| C | 0.61" |
| A | 0.71" |
| B | 1.06" |
| Dikte (T) | 1.25 mm |
| Breedte (W) | 1.57" |
| D | 2.36" |
| E | 4 mm |
| Y | 8.5 x 20 mm |
| Gatgrootte (HS) | 10.5 mm |
| X | 11 x 18 mm |
| C | 15.5 mm |
| A | 18 mm |
| B | 27 mm |
| Breedte (W) | 40 mm |
| D | 60 mm |
| Hoogte (H) | 120 mm |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.