Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

nVent ERIFLEX FleXbus System

nVent ERIFLEX FleXbus System

Il sistema nVent ERIFLEX FleXbus è una soluzione di connessione innovativa e brevettata tra due apparecchiature elettriche, come un trasformatore, un quadro elettrico o un generatore. Questo esclusivo concetto porta sul mercato una soluzione alternativa, che fornisce un'installazione più rapida e riduce i costi totali di installazione. FleXbus Advanced mantiene un alto livello di affidabilità e crea una connessione facile e personalizzabile in loco senza ulteriori studi di progettazione, personale specializzato specifico o strumenti costosi. FleXbus Advanced è un sistema completo di connessione elettrica a bassa tensione progettato per molteplici applicazioni, tra cui: connessioni da trasformatori a quadro, interconnessione tra trasformatori, connessioni da o a generatori, interconnessioni di quadro e connessioni di macchine. L'isolamento Advanced Technology definisce lo standard nel mercato elettrico garantendo prodotti a bassa emissione di fumi, privi di alogeni, ignifughi (LSHFFR) e resistenti all'alta temperatura.

Il nostro software di calcolo e dimensionamento è disponibile online. Contatta il rappresentante nVent ERIFLEX locale o registrati online.

Registrati ora

Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter0

Sottocategorie

nVent ERIFLEX FleXbus Conduttore

nVent ERIFLEX FleXbus Conduttore

Dettagli
nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

Dettagli
nVent ERIFLEX FleXbus Sistemi di fissaggio e supporti

nVent ERIFLEX FleXbus Sistemi di fissaggio e supporti

Dettagli
nVent ERIFLEX FleXbus Serra-barre HCBC e piastra per collegamento all'alimentazione

nVent ERIFLEX FleXbus Serra-barre HCBC e piastra per collegamento all'alimentazione

Dettagli
nVent ERIFLEX FleXbus Terminali di estensione per connessione all'interruttore

nVent ERIFLEX FleXbus Terminali di estensione per connessione all'interruttore

Dettagli
nVent ERIFLEX FleXbus Sistema per barriere anti-incendio

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema per barriere anti-incendio

Dettagli
nVent ERIFLEX FleXbus Utensile di taglio e spelatura

nVent ERIFLEX FleXbus Utensile di taglio e spelatura

Dettagli
nVent ERIFLEX FleXbus Calotte di protezione per IP2x

nVent ERIFLEX FleXbus Calotte di protezione per IP2x

Dettagli
nVent ERIFLEX FleXbus Kit per identificazione fasi

nVent ERIFLEX FleXbus Kit per identificazione fasi

Dettagli
Pressacavi nVent ERIFLEX FleXbus

Pressacavi nVent ERIFLEX FleXbus

Dettagli
nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

Dettagli

Prodotti | 28 risultati (411 items)

PH41616.eps image

Morsetto HCBC ERIFLEX FleXbus nVent

Il morsetto nVent ERIFLEX FleXbus HCBC viene utilizzato per fissare il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus sul trasformatore o sul palmo dell'alimentatore, senza forare. Il suo design rigido assicura una pressione di contatto uniforme ed è ideale per le modifiche in loco.
PH41607.eps image

Prolunga FleXbus tipo 1 nVent ERIFLEX piatta e preforata

nVent ERIFLEX FleXbus Extender Tipo 1 piatto e preforato è uno strumento opzionale che offre maggiori possibilità di connessione per il connettore nVent ERIFLEX FleXbus.
PH40534.jpg image

Barriera in schiuma FleXbus FBS ERIFLEX nVent

nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS è un sigillante poliuretanico bicomponente espandibile che blocca fumo e fuoco. Viene utilizzato per sigillare aperture di componenti, aperture con molti elementi penetranti, di difficile accesso o irregolari.
nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter

Taglierina spelafili FleXbus nVent ERIFLEX

La taglierina spelafili nVent ERIFLEX FleXbus è progettata per spellare l'isolamento del conduttore nVent ERIFLEX FleXbus senza danneggiare la treccia conduttiva multifilo.
PH41619.eps image

Coperchio IP2X per trasformatore FleXbus ERIFLEX nVent per 1 conduttore per fase

Il coperchio del trasformatore FleXbus nVent ERIFLEX IP2X per 1 conduttore per fase viene utilizzato se l'alimentatore non è dotato di un proprio coperchio. Tipicamente utilizzato per applicazioni che richiedono un intervallo di alimentazione da 400 a 1600 kVA.
nVent ERIFLEX FleXbus Pre-Assembled Supports

Supporti preassemblati FleXbus ERIFLEX nVent

Supporti FleXbus preassemblati, testati per cortocircuiti e resistenza meccanica elevata. Risparmio sui tempi di installazione.
PH41597

Conduttore FleXbus ERIFLEX nVent

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

Conduttore Flexbus nVent ERIFLEX con roditore e termoretinico

nVent ERIFLEX FleXbus è pronto per l'uso da un lato con collegamento diretto su barra o su terminali dell'interruttore. Questa versione speciale include repellente anti-roditori e anti-termiti.
PH32589.jpg image

Profilo perforato in alluminio ERIFLEX FleXbus nVent

Il profilo perforato in alluminio nVent ERIFLEX FleXbus è progettato per l'uso con il kit di supporto FleXbus nVent ERIFLEX. I fori nel profilo in alluminio consentono di fissare il supporto direttamente a parete, soffitto o passerella.
PH41624.eps image

Piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC

La piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC è una parte rigida in rame stagnato utilizzata per fornire un forte contatto elettrico e mantenere l'espansione della treccia durante la compressione. Consente all'isolamento del conduttore nVent ERIFLEX FleXbus di sovrapporsi sul palmo di connessione.
PH41609.eps image

Prolunga FleXbus tipo 2 nVent ERIFLEX piatta e semplice

nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 2 piano e piatto è uno strumento opzionale che offre maggiori possibilità di connessione per il connettore nVent ERIFLEX FleXbus.
PH40535.jpg image

Blocco Firestop FBB ERIFLEX FleXbus nVent

nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB (EN o UL) è un prodotto elastico a forma di blocco costituito da poliuretano e additivi antincendio intumescenti. Viene utilizzato per riempire grandi aree vuote e può essere facilmente tagliato per adattarsi a qualsiasi dimensione o layout.