Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

nVent ERIFLEX FleXbus Serra-barre HCBC e piastra per collegamento all'alimentazione

nVent ERIFLEX FleXbus Serra-barre HCBC e piastra per collegamento all'alimentazione

Sottocategorie

nVent ERIFLEX FleXbus Serra-barre HCBC

nVent ERIFLEX FleXbus Serra-barre HCBC

nVent ERIFLEX FleXbus Piastra

nVent ERIFLEX FleXbus Piastra

nVent ERIFLEX FleXbus Piastra con connessione PE

nVent ERIFLEX FleXbus Piastra con connessione PE

Prodotti | 3 risultati (9 items)

PH41616.eps image

Morsetto HCBC ERIFLEX FleXbus nVent

Il morsetto nVent ERIFLEX FleXbus HCBC viene utilizzato per fissare il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus sul trasformatore o sul palmo dell'alimentatore, senza forare. Il suo design rigido assicura una pressione di contatto uniforme ed è ideale per le modifiche in loco.
PH41624.eps image

Piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC

La piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC è una parte rigida in rame stagnato utilizzata per fornire un forte contatto elettrico e mantenere l'espansione della treccia durante la compressione. Consente all'isolamento del conduttore nVent ERIFLEX FleXbus di sovrapporsi sul palmo di connessione.
PH41625.eps image

Piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC con collegamento PE

La piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC con connessione PE è una parte in rame stagnato utilizzata per fornire un forte contatto elettrico e per mantenere l'espansione della treccia durante la compressione. La connessione PE consente al conduttore di interconnettere neutro e terra/terra.