Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Conduttore intrecciato isolato IBSHY per interruttori automatici compatti
IBSHY rappresenta la soluzione ideale, flessibile e facile da installare per la sostituzione dei cavi, progettata specificatamente per le connessioni da interruttori automatici scatolati compatti con corrente tipica nominale da 125 a160 A a una barra collettrice in rame. IBSHY si connette ai terminali di accesso frontale degli interruttori, senza accessori aggiuntivi, come connettori angolari, amplificatori, connettori di terminali ad anello o estensori. IBSHY è disponibile nella sezione trasversale da 32 mm² (63,15 kcmil), in lunghezze da 230 fino a 830 mm (da 9,1" a 32,7").
Prodotto in un impianto industriale automatizzato certificato ISO 9001 2015, IBSHY è formato mediante l’intreccio di filo in rame elettrolitico di alta qualità a formare un connettore durevole a basso voltaggio con massima flessibilità, che consente connessioni di alimentazione agli interruttori più compatte. IBSHY permette agli utenti di ridurre la dimensione e il peso totali dell’installazione, migliorando sia la flessibilità del design che l’estetica di assemblaggio.
IBSHY è caratterizzato da un’estremità intera pre-formata e un tubo crimpato pre-formato all’altra estremità, entrambi pronti per essere immediatamente collegati. Nessun capocorda da acquistare o installare, cosa che rende le connessioni più semplici e più veloci ed elimina le connessioni difettose dovute a vibrazioni o sollecitazioni.
Queste forme specifiche danno all’utente il vantaggio di avere la possibilità di collegare un interruttore automatico compatto, o altro apparato, utilizzando una connessione con bullone ingabbiato oppure tramite bullonamento a una barra in rame con un bullone di maggiori dimensioni.
È isolato tramite silicone rinforzato con fibre di vetro ad alta resistenza, autoestinguente e senza alogeni, per fornire la maggiore temperatura di esercizio possibile. IBSHY è compatibile con tutti gli interruttori automatici scatolati delle principali marche con corrente nominale da 125 a 160 A. Per determinare la dimensione corretta per la vostra applicazione, vi invitiamo a contattare il vostro rappresentante nVent ERIFLEX.
Caratteristiche
- Perfetto per tutti i dispositivi elettrici da 120 a 165 A e in particolare per interruttori automatici scatolati
- Resistente alle vibrazioni, affidabilità e prestazioni migliorate
- Migliora la flessibilità e l’estetica dell’assemblaggio
- Installazione rapida e facile
- Nessuna necessità di ulteriori tagli, spelature, crimpature e punzonature
- Il diametro di piccole dimensioni del cavo fornisce massima flessibilità
- Soluzione priva di alogeni per applicazioni che richiedono una soluzione a bassa emissione di fumo
- Conforme alla norma NF EN 45545, con ottenimento di una classificazione HL3 per i capitoli R22 e R23
- Certificazione DNV GL® per applicazioni offshore e marittime
- Temperatura di esercizio elevata
- Conforme a RoHS
Specifiche
| Diametro del filo | 0.01" |
| Diametro del filo | 0.15mm |
| Corrente di cortocircuito di picco (IPK) | 15kA |
| Corrente nominale tipica dell'applicazione | 160 A |
| Tensione d'esercizio massima, IEC (UI) | 1000;1500 |
| Fine | Stagnato |
| Grado di infiammabilità | UL® 1441 VW-1 |
| Temperatura di esercizio | -60 to 250 °C |
| Temperatura di esercizio | -76 to 482 °F |
| Portate di corrente massime | |||||||||||||||
| Sezione trasversale (mm²/kcmil) | ΔT 30 °C (A) | ΔT 35 °C (A) | ΔT 40 °C (A) | ΔT 45 °C (A) | ΔT 50 °C (A) | ΔT 55 °C (A) | ΔT 60 °C (A) | ΔT 65 °C (A) | ΔT 70 °C (A) | ΔT 75 °C (A) | ΔT 80 °C (A) | ΔT 100 °C (A) | ΔT 120 °C (A) | Corrente a 2 barre Coefficiente | Corrente a 3 barre Coefficiente |
| 32/63,15 | 142 | 153 | 164 | 174 | 184 | 193 | 201 | 209 | 217 | 225 | 235 | 263 | 290 | 1,6 | 2 |
| Compatibilità con l'interruttore del sistema | |
| Corrente nominale dell’interruttore del sistema | 125/160 A |
| Codice articolo | IBSHY32x |
| Schneider Electric® Compact® (IEC) | NSA NG 125 |
| Square D® PowerPact® (UL) | Telaio a H |
| ABB® Tmax® (IEC) | T1 T2 XT1 XT2 |
| ABB® Tmax® (UL) | T1 T2 XT1 XT2 |
| GE® Record Plus® (IEC/UL) | FD 160 |
| Siemens® Sentron® (IEC/UL) | VL160X 3VL1 VL160 3VL2 |
| Moeller® xEnergy® (IEC) | NZM1 |
| Cutler Hammer® Series G (UL) | Telaio EG |
| Legrand® (IEC) | DPX 160 DPX3 160 |
| Hager® (IEC) | h3 160 |
| Rockwell/Allen Bradley (UL) | Telaio a G Telaio a H |
| OEZ (IEC) | BC160N |
Volantino
Certificazioni

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.