Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH1977.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, rame stagnato

A seguito di approfondite ricerche, nVent ERIFLEX è orgogliosa di istituire un nuovo standard di riferimento in termini di isolamento per barre  flessibili, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. Il nuovo prodotto è a bassa emissione di fumi, privo di alogeni e ignifugo; inoltre mantiene il livello di flessibilità e affidabilità che i nostri partner si aspettano da nVent ERIFLEX Flexibar.

A differenza dell’isolamento PVC standard, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced non genera gas corrosivi e produce una opacità dei fumi relativamente bassa, secondo la norma ISO 5659-2. La caratteristica di essere a bassa emissione di fumi migliora le condizioni di visibilità permettendo una facile individuazione delle uscite di emergenza, oltre a facilitare il compito dei soccorritori per una più chiara valutazione delle situazioni di emergenza. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced offre maggiore sicurezza per le persone, minori danni per i vostri apparecchi elettrici e un migliore impatto ambientale.

L’assenza di alogeni consente una riduzione della quantità di fumi tossici emessi. In base alla norma IEC 60754-1, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced non contiene alogeni, minimizzando così la tossicità e guadagnandosi il titolo di prodotto ideale per l’uso in spazi chiusi, come centri dati, stazioni ed altri spazi che ospitano le persone, come per esempio ospedali e scuole. Inoltre ciò facilita l’uso di nVent ERIFLEX Flexibar Advanced in applicazioni specifiche, quali sottomarini, quadri elettrici e altri ambienti chiusi che richiedono soluzioni a basse emissioni.

Oltre a essere privo di alogeni, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced è conforme agli standard di prova della normativa UL 94-V0. La parte della prova relativa al ritardante di fiamma dimostra la funzionalità autoestinguente del prodotto. Questa caratteristica superiore di nVent ERIFLEX Flexibar Advanced è dimostrata anche dall’indice di ossigeno limite (LOI) al 30%. In caso di incendio, ERIFLEX Flexibar Advanced genera una quantità limitata di fumo, il che comporta un danno inferiore per il vostro materiale elettrico.

Per saperne di più Meno informazioni
  • RoHS
  • UR
  • ABS
  • CSA
  • cUR
  • CE, ERIFLEX FLEXADV
  • Bureau Veritas
Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Spessore isolamento 0.07"
Spessore isolamento 1.8 mm
Resistenza dielettrica 20
Allungamento dell'isolamento 500 %
Tensione di esercizio massima, UL/CSA/IEC 1000V;1500V
Tensione d'esercizio massima, EN 50264-3-1 6000V
Classificazione senza alogeni UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1
Valutazione di fumo, tossicità e acidità IEC® 60754-2
Bassa emissione di fumo IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
Fine Stagnato
Resistenza ai raggi UV UL® 854;UL® 2556
Dettagli della certificazione UL® 67;UL® 758 Style 11992
Grado di infiammabilità UL® 94V-0
Temperatura di esercizio -50 to 115 °C
Temperatura di esercizio -58 to 239 °F
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

Schemi

Immagini applicazione Risorse
Video
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

The nVent ERIFLEX Flexible Power Connections with Advanced Technology Solutions

Play

ERIFLEX Flexibar Advanced Insulation Benefits Test

Play

nVent ERIFLEX EV Charging Solutions

Play

Prodotti correlati
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare