Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Mobilità elettrica e vetture elettriche

Mobilità elettrica e vetture elettriche
AdobeStock_305433246_cleaned.jpg image

Ottimizzazione della potenza e della protezione per i trasporti del futuro

Le stazioni di ricarica elettrica e i mezzi di trasporto alimentati elettricamente sono una scelta più affidabile, efficiente e facile mai vista sia per i consumatori che per le aziende. Tuttavia, investire nella mobilità elettrica significa trovare prodotti e soluzioni che siano scalabili, che risparmino spazio e che vi rendano operativi rapidamente. La competenza nei prodotti e nella progettazione nVent vi assicura di avere un partner affidabile per ogni fase del processo quando si pianifica di supportare le applicazioni di mobilità elettrica.

Affidatevi a nVent per le esigenze nel settore della mobilità elettrica:

  • Soluzioni di prodotto standard e personalizzate
  • Supporto nell'installazione di prototipi e nella progettazione
  • Guida alla manutenzione dopo l'installazione

Pronti per iniziare?

Il team di nVent è pronto a lavorare con voi, dalla scelta dei prodotti giusti per qualsiasi esigenza di installazione al supporto della vostra installazione.

Mobilità elettrica: siete pronti?


AdobeStock_154197359.jpeg image

Il Global EV Outlook 2019 dell'Agenzia internazionale per l'energia prevede che la quota di vendita globale di veicoli elettrici raggiungerà circa 135 milioni di veicoli nel 2030, con un CAGR del 30%. In Europa, la quota di vendita di veicoli elettrici raggiungerà il 26% nel 2030. Negli Stati Uniti, si prevede che la quota di vendita raggiungerà l'8% del mercato automobilistico a partire dal 2030.

L'esperienza di nVent con le specifiche e i requisiti di mobilità elettrica e accumulo di energia ci consente di risolvere le vostre sfide uniche. nVent ERIFLEX dispone di un'ampia gamma di prodotti a basso voltaggio per garantire una trasmissione e un accumulo di energia sicuri ed efficienti. In combinazione con il mix di prodotti e l'esperienza di nVent ERICO nella messa a terra, nel collegamento e nella protezione da sovratensione, potete essere certi che le vostre stazioni di ricarica per veicoli elettrici e l'infrastruttura di alimentazione sono pronte a soddisfare qualsiasi esigenza di fornitura di potenza e protezione.

Le nostre offerte


EVProductsOverview-2.jpg image

Specificando i giusti prodotti
, i team di ingegneri esperti nVent ERICO ed ERIFLEX possono aiutarvi ad abbinare i prodotti alle vostre esigenze di operazioni essenziali.

  • Capacità di trasmissione da 63 a 6000 A
  • Tensione nominale UL/IEC 1.000 V CA/1.500 V CC
  • Conformità con gli standard principali internazionali UL, IEC, CSA, EAC
  • Materiale isolante di ultima generazione (non contiene alogeni, a bassa emissione di fumi, ignifugo) denominato nVent ERIFLEX Advanced Technology
  • Resistenza ad alte temperature fino a 115 °C
  • Conformità e certificazioni internazionali: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Installazione con sicurezza
Il nostro supporto non finisce dopo la scelta dei prodotti. Un'adeguata installazione vi garantisce risparmio di spazio, tempo e denaro.

Istruzione continua
Rimaniamo al passo con le tendenze, i requisiti di installazione, i codici e gli standard. Trovate il supporto di cui avete bisogno per mantenere le vostre installazioni EV e la sicurezza di adattarle velocemente.

Prodotti in primo piano


Brochure e download


Learn more about how nVent ERICO can help with your next project by contacting our team.