Morsetto per barra di distribuzione ad alta corrente HCBC
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Morsetto per barra di distribuzione ad alta corrente HCBC
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Connette una barra in rame a barra in rame, a nVent ERIFLEX Flexibar o a una derivazione di alimentazione
- Costruito in materiale non magnetico per collegamenti ad alta tensione tra nVent ERIFLEX Flexibar e le barre rigide, come i terminali del trasformatore
- Il design rigido assicura anche la pressione di contatto
- Installazione facile e veloce
- Ideale per modifiche in loco
- Conforme a RoHS
Specifiche
| Capacità di serraggio | 1.57" |
| Capacità di serraggio | 40mm |
| Materiale | Acciaio inox 304 (EN 1,4301) |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.