Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Blocchi di giunzione FleXbus ERIFLEX nVent
I blocchi di giunzione nVent ERIFLEX sono progettati per estendere i conduttori FleXbus grazie a un design robusto e compatto che garantisce un'elevata resistenza ai cortocircuiti e una facile installazione in varie posizioni. Supportano prolunghe superiori a 25 metri per conduttori da 220-960 mm² e superiori a 15 metri per conduttori da 1280-1810 mm². I blocchi sono dotati di un connettore in alluminio verniciato a polvere per prevenire la corrosione galvanica e viti in acciaio inox non magnetiche.
La copertura isolante flessibile offre isolamento di Classe II, resiste a temperature elevate fino a 115 °C, ha un grado di protezione IP55 per acqua e polvere ed è trattata per resistere agli attacchi di roditori e termiti. I blocchi sono conformi agli standard IEC 61 439-1 e IEC 60 364 e dispongono di certificazioni CE e UKCA.
Caratteristiche
- Design forte e robusto per un'elevata resistenza ai cortocircuiti
- Copertura resistente alle alte temperature trattata contro gli attacchi di roditori e termiti
- Conformità agli standard IEC e alle certificazioni CE/UKCA
- Opzioni di collegamento multiple: verticale, in piano o di costa
- Prestazioni durevoli e affidabili in varie applicazioni
- Resistenza all'acqua e alla polvere IP55
- Materiale resistente ai raggi UV
- Ignifugo, a bassa emissione di fumi, senza alogeni
Specifiche
| Spessore isolamento | 0.12" |
| Spessore isolamento | 3 mm |
| Temperatura di installazione minima | 5°C |
| Resistenza dielettrica | 20kV/mm |
| Temperatura di installazione minima | 41°F |
| Classificazione senza alogeni | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-2 |
| Bassa emissione di fumo | UL® 2885;IEC® 61034-2;ISO 5659-2 |
| Classificazione IP | IP55 |
| A prova di roditori e termiti | Testato secondo GB/T 34016-2017 e DIN EN 117 |
| Resistenza ai raggi UV | UL® 2556;UL® 854 |
| Grado di infiammabilità | UL® 94V-0 |
| Temperatura di esercizio | -50 to 115 °C |
| Temperatura di esercizio | -58 to 239 °F |
| Allungamento dell'isolamento | 500 % Max |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Certificazioni



- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.