Kit avanzato Flexibar ERIFLEX nVent
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Kit avanzato Flexibar ERIFLEX nVent
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Immagini applicazione
          
          
        
        
                                            Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Connette una barra a un commutatore fisso
- Il kit include nVent ERIFLEX Flexibar Advanced preformata con estremità e coperchio terminale punzonati
- È possibile utilizzare il kit in tre configurazioni
- Isolamento con materiale ad alta resistenza, privo di alogeni, ignifugo e a bassa emissione di fumi, caratterizzato da un contatto con il conduttore inferiore al 20% per un’elevata flessibilità
- Il rame stagnato permette connessioni con conduttori in rame o alluminio
- Conforme a RoHS
Specifiche
| Classificazione senza alogeni | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 | 
| Valutazione di fumo, tossicità e acidità | IEC® 60754-2 | 
| Bassa emissione di fumo | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 | 
| Resistenza ai raggi UV | UL® 854;UL® 2556 | 
| Grado di infiammabilità | UL® 94V-0 | 


- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.