Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

nVent ERIFLEX Rogowski Sensors - ROG550 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Sensori nVent ERIFLEX con bobine Rogowski

Flessibili, leggere e facili da installare, le bobine Rogowski nVent ERIFLEX sono ideali per l'aggiornamento degli impianti e il monitoraggio dell'energia. Questi sensori sono utilizzati da decenni per misurare la corrente alternata (CA) con elevata precisione e affidabilità.

Le bobine Rogowski sono progettate con un nucleo ad aria anziché magnetico e presentano quindi una struttura flessibile, che non genera saturazione e permette il facile avvolgimento attorno ai conduttori. Grazie a questo design, sono in grado di garantire una misurazione precisa del componente in CA senza distorsioni, anche in presenza di correnti elevate.

La bobina Rogowski funziona in base a un principio semplice ma ingegnoso: attorno al conduttore viene collocata una bobina toroidale con un nucleo ad aria. Il campo magnetico generato dalla corrente CA induce una tensione all'interno della bobina, proporzionale alla velocità di variazione della corrente. Un circuito elettronico esterno integra questo segnale e lo trasforma in un segnale di uscita direttamente proporzionale alla corrente che scorre attraverso il conduttore.

Per saperne di più Meno informazioni
  • RoHS
  • CE
Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Connessione di uscita Schermato 3 x 22 AWG
Frequenza 50 - 60 Hz
Resistenza loop 70 - 900 Ω
Corrente massima 100kA
Temperatura di esercizio -22 to 176 °F
Temperatura di esercizio -30 to 80 °C
Temperatura di conservazione -40 to 176 °F
Temperatura di conservazione -40 to 80 °C
Precisione della misurazione della corrente Classe 0.5-A1 secondo IEC 61869-10
Conforme a. IEC 60529
Installazione Interno;Al chiuso
Grado di protezione IP67
Materiale rivestimento esterno Poliuretano termoplastico UL94-V0
Colore Giallo
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
ROG300 ROG350 ROG450 ROG550 ROG600 ROG800
Cord diameter 8.3 ±0.2 mm
Fastening system Bayonet holder for secure and easy mounting
Nominal output 100 mV/kA @ 50 Hz (RMS)
Overvoltage category 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Insulation test voltage 7400 V RMS for 5 seconds

Schemi

Immagini applicazione Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare