Accumulo di energia e connessioni elettriche del sistema a batteria
nVent CADDY is reinventing the installation of cable and conduit trays with its new plastic line.
- The strength and reputation of an expert to:
- Save up to 60% time
- Lighten your construction sites: without tools, anchors or screws and few accessory parts
- Support a static load up to 40 kg
- Benefit from a single hole diameter (6 mm)
On concrete, Placoplâtre, cable tray, ceiling, conduit, beam... smart products that adapt to your constraints to support conduits and cables. Drill – Fasten – Insert… a 6 mm hole is enough!
Discover this intelligent range on the Rexel website by watching the video or flipping through the interactive brochure which allows you to put the parts directly in your basket.
Brochure sullo stoccaggio di energia elettrica e sulle soluzioni di fissaggio
nVent offre soluzioni per la messa a terra, il collegamento, le connessioni elettriche e altro ancora. Scoprite maggiori informazioni su tutti i prodotti e le offerte di assistenza.
Soluzioni per una transizione affidabile e semplice

L'elettrificazione sta trasformando i servizi di distribuzione di energia tradizionali con progressi nella produzione e distribuzione di energia, compresa la tecnologia rivoluzionaria con la mobilità elettrica per l'accumulo di energia della batteria per connettere in modo sicuro ed efficiente i prodotti elettrici. La gestione simultanea dell'eccesso di produzione di energia e delle fluttuazioni della domanda è fondamentale per fornire un servizio affidabile senza interruzioni.
L'esperienza di nVent con le specifiche e i requisiti di mobilità elettrica e accumulo di energia ci consente di risolvere le vostre sfide uniche in materia di protezione dell'accumulo energetico. nVent ERIFLEX dispone di un'ampia gamma di prodotti di distribuzione dell'energia elettrica in bassa tensione per garantire una trasmissione e un accumulo di energia sicuri ed efficienti. In combinazione con l'assortimento di prodotti e l'esperienza di nVent ERICO nella messa a terra, nel collegamento, nella protezione da sovratensione, potete essere certi che la vostra infrastruttura di installazione, fornitura e distribuzione di accumulo di energia è pronta a soddisfare qualsiasi sfida di fornitura di energia e protezione.
Le nostre offerte

Specificando i giusti prodotti
, i team di ingegneri esperti nVent ERICO ed ERIFLEX possono aiutarvi ad abbinare i prodotti alle vostre esigenze di operazioni essenziali.
- Capacità di trasmissione da 63 a 6.000 A
- Tensione nominale UL/IEC 1.000 V CA/1.500 V CC
- Conformità con gli standard principali internazionali UL, IEC, CSA, EAC
- Materiale isolante di ultima generazione (non contiene alogeni, a bassa emissione di fumi, ignifugo) denominato nVent ERIFLEX Advanced Technology
- Resistenza ad alte temperature fino a 115 °C
- Conformità e certificazioni internazionali: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Installazione con sicurezza
 Il nostro supporto non finisce dopo la scelta dei prodotti. Un'adeguata installazione vi garantisce risparmio di spazio, tempo e denaro.
Istruzione continua
 Rimaniamo al passo con le tendenze, i requisiti di installazione, i codici e gli standard. Trovate il supporto di cui avete bisogno per mantenere le vostre installazioni di accumulo energetico e la sicurezza di adattarle velocemente.

Storia di successo sullo stoccaggio di energia
Affidatevi agli esperti di nVent che vi aiuteranno a risolvere le sfide più importanti o complesse sullo stoccaggio di energia. Scoprite maggiori informazioni sulla nostra esperienza e su come possiamo aiutarvi.
Prodotti in primo piano
Brochure e download

Soluzioni nVent per il settore dell'accumulo di energia.

nVent ERICO soluzioni protettive da sovratensione

Soluzione economica in un formato ridotto

Leggete la nostra brochure sulle soluzioni nVent ERICO per scoprire come la nostra azienda può proteggere la vostra infrastruttura con sistemi di protezione elettrica a partire dalla messa a terra.

Soluzioni per ottimizzare il design dell'energia elettrica e delle connessioni per messa a terra e collegamento