Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH36977.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Tensione di isolamento 2.5kV
Tensione massima di lavoro, IEC (Ui) 690
Tensione massima di lavoro, UL (Vin) 690
Classificazione dell'infiammabilità UL® 1441 VW-1
Temperatura di funzionamento -60 to 220 °C
Temperatura di funzionamento -76 to 428 °F
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Immagini applicazione Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare