Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH34601.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Collegamento a massa e treccia MBJ, rame stagnato

Le trecce per messa a terra e collegamenti MBJ sono una soluzione per la messa a terra affidabile e vantaggiosa per le applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità. Le trecce per messa a terra in rame stagnato con estremità compatte sono fornite pronte per l’installazione senza necessità di ulteriore taglio, spelatura, crimpatura o punzonatura e non richiedono l’aggiunta di capicorda in stagno o crimpati. Il processo di produzione   ottimizza il contatto elettrico tra ogni filo e aiuta a eliminare i problemi di umidità nelle estremità, impedendo la corrosione e allungando la vita utile della treccia.

Per saperne di più Meno informazioni
  • RoHS
  • UL
  • CE, ERIFLEX MBJ
  • Bureau Veritas
  • cUL
  • UKCA, ERIFLEX MBJ
Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Materiale Rame
Fine Stagnato
Dettagli della certificazione UL® 467
Temperatura di esercizio 105 °C Max
Temperatura di esercizio 221 °F Max
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

Schemi

Immagini applicazione Risorse
Video
nVent ERIFLEX Tinned Copper Grounding and Bonding Braids (MBJ) - UL467 Short-Time Current Test

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare