Treccia di collegamento e messa a terra MBJYG, rame stagnato, senza alogeni
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Treccia di collegamento e messa a terra MBJYG, rame stagnato, senza alogeni
Le trecce di messa a terra e di giunzione MBJYG sono una soluzione di messa a terra affidabile e conveniente per applicazioni che richiedono flessibilità e durata. Progettate con isolamento giallo verde privo di alogeni e ignifugo, le trecce MBJYG sono realizzate in rame stagnato, palme solide, che sono pronte per l'installazione senza tagli aggiuntivi, spelamenti, crimpature o punzonature. Le trecce MBJYG non richiedono inoltre l'aggiunta di stagno o crimpatura ed il processo di produzione è stato ottimizzato per migliorare il contatto elettrico tra ogni filo della treccia e ad eliminare i problemi di umidità nei palmi, contribuendo a prevenire la corrosione e prolungare la vita della treccia stessa.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Gamma completa di connessioni flessibili con sezione trasversale di 6 - 25 mm² (11,84 - 49,33 kcmil) e lunghezza di 100 - 300 mm (3,937" - 11,811")
- Estremità integrale, senza capicorda in stagno o crimpati per un contatto elettrico di qualità superiore e una resistenza al carico di rottura
- Resistente alle vibrazioni e alla fatica, riduce gli interventi di manutenzione
- Realizza un risparmio di peso, di materiale e una riduzione dell’impedenza in confronto a cavi simili dotati di capocorda con isolamento
- Subito pronto all’uso, elimina la necessità di taglio, spelatura, crimpatura e punzonatura
- Isolamento giallo-verde ignifugo e privo di alogeni
- Veloce e facile da installare
- Consigliato dalle direttive EMC/EMI e con impedenza minore di quella dei cavi
- Conforme a RoHS
Specifiche
| Resistenza dielettrica | 15 |
| Tensione nominale, UL/CSA/IEC | 600V |
| Classificazione senza alogeni | EN 14582 |
| Fine | Stagnato |
| Grado di infiammabilità | UL® 224 VW-1 |
| Temperatura di esercizio | -55 to 125 °C |
| Temperatura di esercizio | -67 to 257 °F |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Referenza
Scheda tecnica
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CE, ERIFLEX MBJ
English
EN 61439-1
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.