Guaina intrecciata in poliammide PDBS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Guaina intrecciata in poliammide PDBS
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Passacavi estensibili per diverse applicazioni
- Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici
- Imballato in scatole facili da smaltire
- Non contiene alogeni
- Conforme a RoHS
Specifiche
| Densità | 0.07 lb/ft³ |
| Densità | 1.14 kg/m³ |
| Materiale | Poliammide |
| Classificazione dell'infiammabilità | UL® 94V-2 |
| Temperatura di funzionamento | -40 to 120 °C |
| Temperatura di funzionamento | -40 to 248 °F |
| Efficienza di copertura | ||||||
| Codice articolo | Diametro | |||||
| Nom | Copertura | Min | Copertura | Max | Copertura | |
| PDBS5x | 5 mm | 97% | 4 mm | 100% | 8 mm | 90% |
| PDBS8x | 8 mm | 94% | 6 mm | 100% | 10 mm | 91% |
| PDBS10x | 10 mm | 95% | 8 mm | 100% | 14 mm | 94% |
| PDBS12x | 12 mm | 96% | 10 mm | 100% | 16 mm | 94% |
| PDBS16x | 16 mm | 96% | 14 mm | 100% | 18 mm | 98% |
| PDBS20x | 20 mm | 95% | 16 mm | 100% | 25 mm | 99% |
| PDBS30x | 30 mm | 90% | 20 mm | 100% | 35 mm | 92% |
| PDBS40x | 40 mm | 90% | 30 mm | 100% | 45 mm | 94% |
| PDBS50x | 50 mm | 95% | 40 mm | 100% | 65 mm | 100% |
| PDBS70x | 70 mm | 94% | 60 mm | 100% | 80 mm | 99% |
Catalogo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.