Morsetto da barra flessibile a barra di distribuzione ERIFLEX FC nVent
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Morsetto da barra flessibile a barra di distribuzione ERIFLEX FC nVent
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Connette nVent ERIFLEX Flexibar a barre in rame
- Due piastre complete di viti
- Permette un contatto elettrico eccellente
- Installazione facile e veloce
- Ideale per modifiche in loco
- Conforme a RoHS
Specifiche
| Capacità di serraggio | 0.79" |
| Classe di qualità | 8.8 |
| Capacità di serraggio | 20mm |
| Fine | Elettrogalvanizzato |
| Materiale | Acciaio |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.