Piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Immagini applicazione
          
          
        
        
                                            Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- La parte rigida in rame stagnato fornisce un forte contatto elettrico per mantenere l'espansione della treccia durante la compressione
- La piastra HCBC consente all'isolamento del conduttore FleXbus di sovrapporsi al terminale di connessione
- Il rame stagnato permette connessioni con conduttori in rame o alluminio
- Installazione facile e veloce
- Conforme a RoHS
Specifiche
| Materiale | Rame | 
| Fine | Stagnato | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Rapporto di collaudo
Specifiche tecniche
Certificazioni
        ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
    
      
        IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
      
      
              
          English,French
        
      
          
      IEC 61439-1
    
      
        UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates 
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UKCA, ERIFLEX FleXbus 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
    
      
        FleXbus Temp. Rise 
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1, IEC 60364
    
      
        CE, ERIFLEX FleXbus 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
    
      







- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.