Piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC con collegamento PE
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC con collegamento PE
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- La parte rigida in rame stagnato fornisce un forte contatto elettrico per mantenere l'espansione della treccia durante la compressione
- La piastra HCBC consente all'isolamento del conduttore FleXbus di sovrapporsi al terminale di connessione
- La piastra HCBC con connessione PE consente di aggiungere un conduttore per la connessione del neutro e della terra
- Il rame stagnato permette connessioni con conduttori in rame o alluminio
- Installazione facile e veloce
- Conforme a RoHS
Specifiche
| Materiale | Rame |
| Fine | Stagnato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Rapporto di collaudo
Specifiche tecniche
Certificazioni
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914








- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.